Laitehylly 2 U 482,6 mm:n (19") järjestelmäaukko

Tuotenumero: DK 7148.035

Asennettavaksi kaikkiin kaappeihin, joissa on vain yksi 482,6 mm (19") alusta, ja kaikkiin kääntökehyksiin laippakiinnityksellä, 482,6 mm (19"), kuormitettavuus: 25 kg.

Tuotenumero:
DK 7148.035
Tuotekuvaus
Asennus kaikkiin kaappeihin, joissa on vain yksi 482,6 mm:n (19") alusta, ja kaikkiin kääntökehyksiin, joissa on 482,6 mm:n (19") laippakiinnitys.
Materiaali
Teräslevy
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Leveys: 390 mm
Syvyys: 300 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,275 kg
Bruttopaino
3,475 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177165731
ECLASS 8.0
27189261
Dokumentaatiot
Additional instructions
Ohjeet