Laitehylly ½ U, syvyyssuunnassa säädettävä 482,6 mm:n (19") järjestelmäaukko

Til.nro: DK 7063720

Kaapista riippumaton asennus etumaisen ja takimmaisen 482,6 mm (19") tason väliin, vedettävissä esiin portaattomasti syvyyssuunnassa, kuormitettavuus: 50 kg.

Til.nro:
DK 7063720
Tuotekuvaus
Kaapista riippumaton asennus etummaisen ja takimmaisen 482,6 mm:n (19") tason väliin. Laitehyllyä voidaan säätää portaattomasti syvyyssuunnassa.
Materiaali
Teräslevy
Väri
RAL 7035
Kuormitettavuus
50 kg lattiakuormitus
Ohje
Yhdistäminen teleskooppikiskojen kanssa ei ole mahdollista
Tasojen väli
600 ‐ 900 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
7,572 kg
Bruttopaino
7,971 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177401877
ECLASS 8.0
27189261