Laitehylly, ulosvedettävä TE-kaappeihin

Til.nro: DK 7000625

Täydellinen sarja sisältää tuuletetun laitehyllyn, teleskooppikiskot ja asennussarjan suoraa kiinnitystä varten, syvyyssuunnassa säädettävä kiinnitys mahdollista, kuormitettavuus: 50 kg.

Til.nro:
DK 7000625
Tuotekuvaus
Asennettavaksi kahden 19"-kiinnitystason väliin.
Hyödyt
Syvyyttä voi mukauttaa 19 tuuman tasoetäisyyteen 25 mm:n välein
Täysin ulosvedettävä
Materiaali
Hylly: teräslevy
Pintakäsittely
Hylly: maalattu
Asennussarja/teleskooppikiskot: sinkitty
Väri
RAL 7035
Toimitus
Laitepohja, tuuletettu
Teleskooppikiskot asennussarjalla
Load capacity static
500 N
Tukipinta
Leveys: 409 mm
Syvyys: 500 mm
Mitat
Leveys: 482,6 mm
Syvyys: 500 mm
Tasojen väli
395 ‐ 645 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
4,577 kg
Bruttopaino
4,777 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177553149
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
DK Component shelf, WxD: 482,6x500 mm, 50 kg, distance between levels: 495 mm, depth-variable, For 482.6 mm (19") system punchings, RAL 7035
Dokumentaatiot
Info sheet