Laitehyllyt 2 HE, kiinteä asennus 19 järjestelmärei'itykseen Kuormitettavuus: 25 kg.
- Til.nro:
- DK 7119400
- Rakenne
- tuumainen
- Tuotekuvaus
- Kiinnitettäväksi 19"-kiinnitystasoon.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 7035
- Kuormitettavuus
- 25 kg tasokuorma, staattinen
- Ohje
- Yhdistäminen teleskooppikiskojen kanssa ei ole mahdollista
- Mitat
- Leveys: 482,6 mm
Syvyys: 400 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 3,19 kg
- Bruttopaino
- 3,58 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 12,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177187214
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- Laitehylly, LxKxS: 482,6x2 Ux400 mm, 25 kg, kiinteä asennus, 482,6 mm (19") etukiskoon, RAL 7035