- Tuotenumero:
- DK 7063.860
- Tuotekuvaus
- L-muotoisten profiilikiskojen tai 19 tuuman asennuskehyksen avulla. Säädettävissä portaattomasti kahden 482,6 mm:n (19") tason etäisyysmittaan. Sopii kaikille 482,6 mm:n (19") laitehyllyille, joiden leveys on 409 mm.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- 1 sarja = 2 asennuskiskoa sis. Kiinnitystarvikkeet
- Kuormitettavuus
- 50 kg
- Pituus
- 590: 790 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 erä
- Nettopaino
- 2,166 kg
- Bruttopaino
- 2,366 kg
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177263253
- ECLASS 8.0
- 27189261