Kaapelinkannatin saranoitu, pikakiinnikkeellä

Til.nro: DK 7163550

Liitoskaapelin varmaan ohjaamiseen teleskooppirakenteisesta laitehyllystä vedonpoistopisteeseen, kiinnitys avattavissa molemmilta puolilta pikaliittimillä.

Til.nro:
DK 7163550
Tuotekuvaus
Liitäntäkaapelien turvalliseen vetämiseen laitehyllyiltä vedonpoistopisteeseen. Pikakiinnityksen ansiosta kiinnitykset voidaan irrottaa molemmilta puolilta.
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje
Laitehyllyn maksimisyvyys = kaapin syvyys – 100 mm
Sopii:
Syvyys: > 600 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,79 kg
Bruttopaino
0,797 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177305526
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Tuotekuvaus
Kaapelinkannatin saranoitu
Dokumentaatiot
Ohjeet