Asennussarja, syvyyssuunnassa säädettävä 19":n laitehyllyihin

Til.nro: DK 7063850

Asennussarjat laitehyllyille ja vetolaatikoille, syvyyssuunnassa säädettävät.

Til.nro:
DK 7063850
Tuotekuvaus
Asennussarja kiinnitetään ruuveilla kahden 482,6 mm:n (19") tason etäisyyden mukaisesti syvyyssuuntaan L-muotoisten profiilikiskojen väliin tai 482,6 mm:n (19") asennuskehykseen.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Tasojen väli
550 ‐ 850 mm
Asennusmitat
Installation depth for components: 482,6 mm
Asennusleveys komponenteille: 19"
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
1,852 kg
Bruttopaino
2,052 kg
Tullitariffinimike
83024900
EAN
4028177147614
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
19''-palvelinkiskot 2 kpl
Dokumentaatiot
Info sheet