Pika-asennus ilman työkaluja: EMC-kaarikiinnike painetaan kaapelin suojavaippaa vasten ja kytketään kiinni kiskoon, jousi tasaa kaapelien erilaiset läpimitat.
- Til.nro:
- SZ 2388280
- Tuotekuvaus
- Kiinnitetään ilman työkaluja: EMC-kaarikiinnike painetaan kaapelin suojavaippaa vasten ja kytketään ylhäältä kiinni kiskoon. EMC-kaarikiinnikkeen jousi tasaa kaapelien halkaisijavaihtelut.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Näytön läpimitta (min.)
- 15 ‐ 28 mm
- Pakkausyksikkö
- 10 kpl
- Nettopaino
- 0,5 kg
- Bruttopaino
- 0,55 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177318267
- ETIM 9
- EC002020
- ETIM 8
- EC002020
- ECLASS 8.0
- 27141150
- Tuotekuvaus
- EMC-liittimet 15-28mm 10kpl
- Dokumentaatiot
- Info sheet