- Til.nro:
- SZ 2411140
- Rakenne
- Läpivientiholkit, PG
- Tuotekuvaus
- Kaapelin suojavaippa voidaan katkaista kosketuskohdasta tai poistaa kaapissa kokonaan. Kaapin puolella oleva kaapelin suojapunos säilyy. Toimitukseen sisältyvä vastamutteri leikkautuu kiristettäessä kaapin maalipinnan läpi niin, että syntyy sähköä johtava liitos.
- Materiaali
- Messinki
Tiiviste: CR/NBR
- Pintakäsittely
- Niklattu
- Ohje
- Suojavaipan minimihalkaisija = kaapelin halkaisija miinus kaapelin suojavaippa
- Min. kaapelihalkaisija
- 6 mm
- Maks. kaapelihalkaisija
- 12 mm
- Kotelointiluokka IP 69K
- IP 69K
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 68
- Näytön läpimitta (min.)
- 5 mm
- Pakkausyksikkö
- 5 kpl
- Nettopaino
- 0,175 kg
- Bruttopaino
- 0,181 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177022492
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109