EMC-läpivientiholkit

Til.nro: SZ 2411210

Integroidut kiristyslamellit takaavat varman puristuksen ja kaapelia säästävän vedonpoiston.

Til.nro:
SZ 2411210
Rakenne
Läpivientiholkit, PG
Tuotekuvaus
Kaapelin suojavaippa voidaan katkaista kosketuskohdasta tai poistaa kaapissa kokonaan. Kaapin puolella oleva kaapelin suojapunos säilyy. Toimitukseen sisältyvä vastamutteri leikkautuu kiristettäessä kaapin maalipinnan läpi niin, että syntyy sähköä johtava liitos.
Materiaali
Messinki
Tiiviste: CR/NBR
Pintakäsittely
Niklattu
Ohje
Suojavaipan minimihalkaisija = kaapelin halkaisija miinus kaapelin suojavaippa
Min. kaapelihalkaisija
13 mm
Maks. kaapelihalkaisija
18 mm
Kotelointiluokka IP 69K
IP 69K
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 68
Näytön läpimitta (min.)
10 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,079 kg
Bruttopaino
0,08 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177022515
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Info sheet