- Til.nro:
- TS 8106750
- Hyödyt
- Automaattinen potentiaalintasaus kiinnityselementtien avulla
- Korkeampi EMV-suoja erityisen EMV-tiivisteen avulla
- Helppo ripustaa kaapin runkoon
- Maadoitustapit
- Tuotemuutos
- Edut: parannettu muotoilu, optimoitu korroosionsuojaus, yhtenäinen ulkonäkö.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- magnesium-sinkkipinnoite
Ulkopinta pulverimaalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 54
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS 8
Korkeus: = 2.000 mm
Syvyys: = 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 28 kg
- Bruttopaino
- 29,2 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177475755
- ECLASS 8.0
- 27189264
- Tuotekuvaus
-
TS Sivuseinät EMC 2000x600 2kpl