- Til.nro:
- TS 8613640
- Tuotekuvaus
- Rittal TS 8 -kytkentäkaappi 8806.500 täyttää yhdessä asianmukaisen teräslevyjalustan kanssa, 100 mm korkea, jo vakioversiona Telcordia GR-63-CORE:n vaatimukset maanjäristysalueille 1, 2 ja 3. Niitä voidaan pitää vain esimerkkeinä, koska tyhjien koteloiden sertifiointi ei ole mahdollista. TS 8 -kytkentäkaapin voi varustaa maanjäristysalueelle 4 maanjäristyssarjalla, Komfort-kahvalla ja maanjäristysjalustalla.
- Käyttöalueet
- Täyttää Bellcoren maanjäristysvyöhyke 4:n vaatimukset
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- 2 sivujen jäykistettä, alas
2 ristikkotukea kummallekin sivulle
8 kulmakiinnikettä
Asennuslevyjen kiinnittäminen ja vahvistaminen, sis. Kiinnitystarvikkeet
- Ohje tilausnumerosta
- Toimitusajalla
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS 8
Leveys: = 600 mm
Korkeus: = 2.000 mm
Syvyys: = 400 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 22,515 kg
- Bruttopaino
- 23,7 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177562127
- ECLASS 8.0
- 27189261