- Til.nro:
- DK 7829152
- Tuotekuvaus
- DIN EN 60 950/VDE 0805:n mukaan, Ø 4 mm². 40 A. Täydellisen maadoitussarjan DK 7829.150 laajentamiseen lisäkomponenttien potentiaalintasausta varten. Johdinpituus 300 mm. 6,3 mm lattaliittimille, 8 mm maadoituspulteille tai kiinnitykseen kosketinlevyn ja ruuvin avulla.
- Käyttöalueet
- Olemassa olevan maadoitussarjan laajennukseen
- Toimitus
- 5 maadoitusnauhaa
Sis. kiinnitystarvikkeet ja merkintäkyltit
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
-
DK Extension kit for complete earthing kit, 5 earth straps, For TS