Täydellinen maadoitussarja TE-kaappeihin

Til.nro: TE 7000675

Kaikkien kaapin osien järjestelmälliseen maadoitukseen kaapin runkoon. Maadoitusjohtimet on varustettu liitäntävalmiiksi ja katkaistu sopivan pituisiksi.

Til.nro:
TE 7000675
Tuotekuvaus
Kaikkien kaapin osien järjestelmälliseen maadoitukseen kaapin runkoon. Maadoitusjohtimet on varustettu liitäntävalmiiksi ja katkaistu sopivan pituisiksi.
Toimitus
4 maadoitusnauhaa, 300 mm
4 maadoitusnauhaa, 350 mm
Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje
Jos sähköammattilainen on loppusovelluksen osalta arvioinut riskin eikä tuloksena ollut lisääntynyttä riskipotentiaalia, suojamaadoitustoimenpiteitä ei tarvita
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,2 kg
Bruttopaino
0,205 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177437357
ETIM 9
EC001503
ECLASS 8.0
27149219
Tuotekuvaus
TE Täydellinen maadoitussarja, TE:lle, Ø 4 mm², Imax. 40 A
Dokumentaatiot
Quick guide