Maadoitussarja KL-koteloihin

Til.nro: KL 2570100

Sisältää kaikki kannen maadoittamiseen tarvittavat ruuvit, mutterit, kosketuslaatat ja maadoituspunoksen, pituus 250 mm, poikkipinta-ala 4 mm².

Til.nro:
KL 2570100
Tuotekuvaus
Sisältää kaikki kannen maadoittamiseen tarvittavat ruuvit, mutterit, kosketuslaatat ja maadoituspunoksen.
Poikkipinta-ala
4 mm²
Mitat
Pituus: 250 mm
Pakkausyksikkö
5 kpl
Nettopaino
0,12 kg
Bruttopaino
0,158 kg
Tullitariffinimike
85444290
EAN
4028177555105
ETIM 9
EC001503
ETIM 8
EC001503
ECLASS 8.0
27149219
Tuotekuvaus
KL maadoitussarja, poikkileikkaus 4 mm², pituus 250 mm, 5 kpl
Dokumentaatiot
Info sheet