- Til.nro:
- SV 9685580
- Materiaali
- E-Cu, tinattu
- Mitat
- Pituus: 900 mm
- Poikkipinta-ala
- 80 mm x 10 mm
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 6,43
- Tullitariffinimike
- 74071000
- Tuotekuvaus
- SV PE/PEN virtakisko E-Cu, tinattu, LxK: 80x10 mm, P: 900 mm
- Hyväksynnät
- UL + C-UL (listed)