Tämä tuote poistuu: 30.1.2021
- Til.nro:
- SV 9661.120
- Tuotekuvaus
- Sopii asennettavaksi suoraan kytkentäkaappeihin, virtakiskopitimiin 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 ja 3073.000. PE/PEN-yhdistelmiin yhdessä PE/PEN-yhdistelmäkulman ja E-Cu-rivityslevyn kanssa.
- Materiaali
- E-Cu
- Ø hole
- 14 mm
- Mitat
- Pituus: 1.192 mm
- Sopii:
- Leveys: = 1.200 mm
- Poikkipinta-ala
- 10 mm x 80 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 16,9 kg
- Bruttopaino
- 17,104 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 8,52
- Tullitariffinimike
- 74071000
- EAN
- 4028177494787
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Tuotekuvaus
- PE/PEN virtakisko 80x10 vp=2kpl 1200mm