Virtakiskot E-Cu integroiduilla rei'ityksillä

Tuotenumero: SV 9661.160

Sopii suoraan asennukseen kytkentäkaappeihin, virtakiskopitimiin, PE/PEN-yhdistelmiin yhdessä PE/PEN-yhdistelmäkulman ja rivityslevyn E-Cu kanssa.

Tuotenumero:
SV 9661.160
Tuotekuvaus
Sopii asennettavaksi suoraan kytkentäkaappeihin, virtakiskopitimiin 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 ja 3073.000. PE/PEN-yhdistelmiin yhdessä PE/PEN-yhdistelmäkulman ja E-Cu-rivityslevyn kanssa.
Materiaali
E-Cu
Ø hole
14 mm
Mitat
Pituus: 592 mm
Sopii:
Leveys: = 600 mm
Poikkipinta-ala
10 mm x 80 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
8,34 kg
Bruttopaino
8,443 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
4,17
Tullitariffinimike
74071000
EAN
4028177494756
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Tuotekuvaus
PE-virtakiskot 565x80x10 mm
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat