Virtakiskot E-Cu integroiduilla rei'ityksillä

Tuotenumero: SV 9661.360

Sopii suoraan asennukseen kytkentäkaappeihin, virtakiskopitimiin, PE/PEN-yhdistelmiin yhdessä PE/PEN-yhdistelmäkulman ja rivityslevyn E-Cu kanssa.

Tuotenumero:
SV 9661.360
Tuotekuvaus
Sopii asennettavaksi suoraan kytkentäkaappeihin, virtakiskopitimiin 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 ja 3073.000. PE/PEN-yhdistelmiin yhdessä PE/PEN-yhdistelmäkulman ja E-Cu-rivityslevyn kanssa.
Materiaali
E-Cu
Ø hole
11 mm
Mitat
Pituus: 565 mm
Sopii:
Leveys: = 600 mm
Poikkipinta-ala
10 mm x 30 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
3,04 kg
Bruttopaino
3,08 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
1,52
Tullitariffinimike
74071000
EAN
4028177546844
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Tuotekuvaus
PE/PEN virtakisko 30x10mm
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat