PE/PEN-yhdistelmäkulma E-Cu PE/PEN-yhdistelmiin

Til.nro: SV 9661200

PE/PEN-yhdistelmä, joka koostuu virtakiskoista, yhdistelmäkulmasta ja rivityslevyistä, mahdollistaa tyyppitarkastetun rakenteen IEC 60 439-1:n mukaan.

Til.nro:
SV 9661200
Tuotekuvaus
PE/PEN-yhdistelmä, joka koostuu virtakiskoista, yhdistelmäkulmasta ja rivityslevyistä, mahdollistaa tyyppitarkastetun rakenteen IEC 60 439-1:n mukaan.
Hyödyt
Esivalmistettujen yhdistelmäkulmien, rivityslevyjen ja yksilöllisten kaapin leveyden mukaan räätälöityjen virtakiskojen ansiosta asennus säästää aikaa ja kustannuksia.
Käyttöalueet
Muut
Materiaali
E-Cu
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Approved short-circuit current capability
Icw|60|kA, 1 sek.
Sopii virtakiskoille
Virtakisko E-Cu integroiduilla rei'ityksillä
OUT_CROSS_SECTION_COL_SM
40 ‐ 10 mm
Sopii virtakiskoille
Leveys: 40, 80
Korkeus: 10, 10 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
3,2 kg
Bruttopaino
3,688 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,61
Tullitariffinimike
74198090
EAN
4028177494688
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Tuotekuvaus
Maxi-pls PE/PEN-virtak. 4kpl
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions