Tämä tuote poistuu: 30.1.2021
- Til.nro:
- SV 9661150
- Tuotekuvaus
- Liittämiseen suorakulmaisiin virtakiskoihin kaapista toiseen yhdessä PE/PEN-yhdistelmäkulman kanssa.
- Materiaali
- E-Cu
- Sopii virtakiskoille
- Virtakisko E-Cu integroiduilla rei'ityksillä
- Mitat
- Pituus: 88 mm
- Sopii virtakiskoille
- Leveys: 80
Korkeus: 10 mm - Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 2,6 kg
- Bruttopaino
- 3,08 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,52
- Tullitariffinimike
- 74198090
- EAN
- 4028177494701
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Tuotekuvaus
- PE-Rivityslevy 80x10 mm
- Dokumentaatiot
- Safety instructions