Rivityslevy E-Cu

Til.nro: SV 9661350

PE/PEN-yhdistelmä, joka koostuu virtakiskoista, yhdistelmäkulmasta ja rivityslevyistä, mahdollistaa tyyppitarkastetun rakenteen IEC 61 439-1:n mukaan.

Til.nro:
SV 9661350
Tuotekuvaus
Liittämiseen suorakulmaisiin virtakiskoihin kaapista toiseen yhdessä PE/PEN-yhdistelmäkulman kanssa.
Materiaali
E-Cu
Sopii virtakiskoille
Virtakisko E-Cu integroiduilla rei'ityksillä
Mitat
Pituus: 95 mm
Sopii virtakiskoille
Leveys: 30
Korkeus: 10 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
0,88 kg
Bruttopaino
0,97 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,255
Tullitariffinimike
74198090
EAN
4028177546691
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Tuotekuvaus
PE/PEN rivityslevy 30x10mm 4kpl
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions