- Til.nro:
- IT 7100510
- Hyödyt
- Parannettu pääsysuoja
- Optimaalinen huoltoaukko epäsymmetrisesti jaetun takaoven kautta
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- pohja- ja pulverimaalattu
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Etuovi, yksiosainen, ilmastoitu
Epäsymmetrisesti jaettu takaovi, tuuletettu
Etu- ja takaovi, Komfort-kahvat ja painonappilukko
12 saranaa
- Mitat
- Leveys: 596 mm
Korkeus: 2.236 mm
Syvyys: 35 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177998612
- ETIM 9
- EC000747
- Tuotekuvaus
-
OCP-ovisarja, joka koostuu yksiosaisesta etuovesta ja kaksiosaisesta takaovesta, RAL 9005, OCP-kaapille ORV3, 44 OU