- Til.nro:
- TS 8610680
- Tuotekuvaus
- Laiteovea käytetään teräslevyoven tai takaseinän sijasta.
- Materiaali
- Kehys: painevalettu alumiiniprofiili
Kulmakappaleet: Painevalettu sinkki
Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
- Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
- Väri
- RAL 7035
Laiteikkuna (silkkipainatus reunoissa): RAL 7015
- Toimitus
- Laiteoven kehys turvalasilla
Tankolukko kaksoislehtiavainpesällä
180° saranat (4 kpl)
Näkyvä pinta: B – 140 mm, H – 160 mm
- Näkyvä pinta
- Laiteikkunan leveys: 460 mm
Laiteikkunan korkeus: 1.640 mm
- Laiteikkunan korkeus
- 1 640 mm
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Sopii:
- Kaappityyppi: DK-TS
TS 8
SE
Leveys: = 600 mm
Korkeus: = 1.800 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 11,97 kg
- Bruttopaino
- 12,6 kg
- Tullitariffinimike
- 76101000
- EAN
- 4028177211827
- ECLASS 8.0
- 27182204