Tämä tuote poistuu: 30.1.2020
- Til.nro:
- DK 7824205
- Tuotekuvaus
- Vaihdettavaksi olemassa olevien ovien tilalle. 180° saranat ja kääntökahva varmuuslukolla nro 3524 E, vaihdettavissa Komfort-kahvaan.
- Materiaali
- Teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Sopii:
- Kaappityyppi: DK-TS
Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.000 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 27,075 kg
- Bruttopaino
- 28,5 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177237643
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204