Tuote poistetaan: 31.10.2021
- Til.nro:
- DK 7824207
- Tuotekuvaus
- Vaihdettavaksi olemassa olevien ovien tilalle. 180° saranat ja kääntökahva varmuuslukolla nro 3524 E, vaihdettavissa Komfort-kahvaan.
- Materiaali
- Teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Sopii:
- Kaappityyppi: DK-TS
Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 34,485 kg
- Bruttopaino
- 36,3 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177233683
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204