teräslevyovi DK-TS-kaappeihin

Til.nro: DK 7824225

Vaihdettavaksi olemassa olevien ovien tilalle. 180°-saranat ja turvalukollinen kääntökahva nro 3524 E.

Til.nro:
DK 7824225
Tuotekuvaus
Vaihdettavaksi olemassa olevien ovien tilalle. 180° saranat ja kääntökahva varmuuslukolla nro 3524 E, vaihdettavissa Komfort-kahvaan.
Materiaali
Teräslevy
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55
Sopii:
Kaappityyppi: DK-TS
Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.200 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
29,45 kg
Bruttopaino
31 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177246492
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204