- Til.nro:
- DK 7824203
- Tuotekuvaus
- 180° saranat ja kääntökahva varmuuslukolla nro 3524 E, vaihdettavissa Komfort-kahvaan. Runsaasti aktiivisia komponentteja sisältävien verkkokaappien ihanteelliseen ilmanvaihtoon. Perforoidun pinnan vapaa ilmanottopinta-ala > 78 %.
- Materiaali
- Teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Kaappityyppi: DK-TS
Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.000 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 14,3 kg
- Bruttopaino
- 15,3 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177237636
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204