Ilmanvaihto-ovi, teräslevyä DK-TS-kaappeihin

Til.nro: DK 7824204

Vaihdettavaksi olemassa olevien ovien tilalle. 180°-saranat ja turvalukollinen kääntökahva nro 3524 E.

Til.nro:
DK 7824204
Tuotekuvaus
180° saranat ja kääntökahva varmuuslukolla nro 3524 E, vaihdettavissa Komfort-kahvaan. Runsaasti aktiivisia komponentteja sisältävien verkkokaappien ihanteelliseen ilmanvaihtoon. Perforoidun pinnan vapaa ilmanottopinta-ala > 78 %.
Materiaali
Teräslevy
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:
Kaappityyppi: DK-TS
Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
17,4 kg
Bruttopaino
18,4 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177237100
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204