Ilmanvaihto-ovi, teräslevyä DK-TS-kaappeihin

Tuotenumero: DK 7824.223

Vaihdettavaksi olemassa olevien ovien tilalle. 180°-saranat ja turvalukollinen kääntökahva nro 3524 E.

Tuotenumero:
DK 7824.223
Tuotekuvaus
180° saranat ja kääntökahva varmuuslukolla nro 3524 E, vaihdettavissa Komfort-kahvaan. Runsaasti aktiivisia komponentteja sisältävien verkkokaappien ihanteelliseen ilmanvaihtoon. Perforoidun pinnan vapaa ilmanottopinta-ala > 78 %.
Materiaali
Teräslevy
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:
Kaappityyppi: DK-TS
Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.200 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
19,285 kg
Bruttopaino
20,3 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177234215
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204