Tämä tuote poistuu: 31.1.2018
- Til.nro:
- DK 7824360
- Tuotekuvaus
- 130°:n saranat ja tankolukko, sis. Komfort-kahvan puoliprofiilisylinteriä varten, varmuuslukko nro 3524 E. Koska yksittäisten ovien kääntösäde on pieni, kaappirivien välistä etäisyyttä voidaan pienentää. Ilmanvaihto-oviversion suuri rei'itetty pinta-ala tukee lisäksi asennettujen komponenttien jäähdytystä. Perforoidun pinnan ilmanottopinta-ala >78 %.
- Materiaali
- Teräslevy
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 20
- Sopii:
- Kaappityyppi: DK-TS
Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.000 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 22,6 kg
- Bruttopaino
- 23,2 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177442450
- ECLASS 8.0
- 27182204