Teräsovi, jaettu pystysuoraan, ilmanvaihdolla DK-TS-kaappeihin

Til.nro: DK 7824382

Vaihdettavaksi olemassa olevien ovien tilalle. Koska yksittäisten ovien kääntösäde on pieni, kaappirivien välistä etäisyyttä voidaan pienentää.

Til.nro:
DK 7824382
Tuotekuvaus
130°:n saranat ja tankolukko, sis. Komfort-kahvan puoliprofiilisylinteriä varten, varmuuslukko nro 3524 E. Koska yksittäisten ovien kääntösäde on pieni, kaappirivien välistä etäisyyttä voidaan pienentää. Ilmanvaihto-oviversion suuri rei'itetty pinta-ala tukee lisäksi asennettujen komponenttien jäähdytystä. Perforoidun pinnan ilmanottopinta-ala >78 %.
Materiaali
Teräslevy
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 20
Sopii:
Kaappityyppi: DK-TS
Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.200 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
ECLASS 8.0
27182204