- Til.nro:
- DK 7824280
- Tuotekuvaus
- Taakse asennettu laiteikkuna, 4 pisteen tankolukko ja Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja varmuuslukolle 3524 E. Jaettu rakenne mahdollistaa kaappien tilaoptimoidun sijoituksen ja samalla hyvän käsiteltävyyden yksittäisten kaappirivien lyhyen välimatkan ansiosta. Suurin mahdollinen oven avauskulma jo integroitujen 180° saranoiden ansiosta.
- Materiaali
- Kehys: teräslevy
Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
- Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ohje
- Korkeus 2 200 mm ei ole yhdistettävissä kääntökehyksen 45 U kanssa.
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS 8
Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 34 kg
- Bruttopaino
- 35,4 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177570924
- ECLASS 8.0
- 27182204