Teräksinen laiteovi, jaettu pystysuoraan TS8:lle

Til.nro: DK 7824282

Vaihdettavaksi olemassa olevien ovien tilalle. Koska yksittäisten ovien kääntösäde on pieni, kaappirivien välistä etäisyyttä voidaan pienentää.

Til.nro:
DK 7824282
Tuotekuvaus
Taakse asennettu laiteikkuna, 4 pisteen tankolukko ja Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja varmuuslukolle 3524 E. Jaettu rakenne mahdollistaa kaappien tilaoptimoidun sijoituksen ja samalla hyvän käsiteltävyyden yksittäisten kaappirivien lyhyen välimatkan ansiosta. Suurin mahdollinen oven avauskulma jo integroitujen 180° saranoiden ansiosta.
Materiaali
Kehys: teräslevy
Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely
Pulverimaalattu
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje
Korkeus 2 200 mm ei ole yhdistettävissä kääntökehyksen 45 U kanssa.
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55
Sopii:
Kaappityyppi: TS 8
Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.200 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
37,6 kg
Bruttopaino
37,6 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177570931
ECLASS 8.0
27182204