Lasiovi, jaettu pystysuoraan DK-TS-kaappeihin

Til.nro: DK 7824490

Vaihdettavaksi olemassa olevien ovien tilalle. Koska yksittäisten ovien kääntösäde on pieni, kaappirivien välistä etäisyyttä voidaan pienentää.

Til.nro:
DK 7824490
Tuotekuvaus
180° saranat ja tankolukko, sis. Komfort-kahvan ja varmuuslukon nro 3524 E. Koska yksittäisten ovien kääntösäde on pieni, kaappirivien välistä etäisyyttä voidaan pienentää.
Materiaali
Kehyselementit: Alumiini
Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 5 mm
Väri
Kehys: RAL 7035
Ikkuna: sävytetty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje
Ei voida käyttää kääntökehyksen kanssa
Sopii:
Kaappityyppi: DK-TS
Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
24,951 kg
Bruttopaino
26,264 kg
Tullitariffinimike
76169990
EAN
4028177442467
ECLASS 8.0
27182204
Tuotekuvaus
DK All-glass door, vertically divided, WxH: 800x2000 mm, 180° hinges, Comfort handle incl. Security lock 3524 E