Teräslevyovi, jaettu pystysuoraan, umpinainen DK-TS-kaappeihin

Til.nro: DK 7816360

Vaihdettavaksi olemassa olevien ovien tilalle. Koska yksittäisten ovien kääntösäde on pieni, kaappirivien välistä etäisyyttä voidaan pienentää.

Til.nro:
DK 7816360
Tuotekuvaus
130° saranat ja tankolukko, sis. Komfort-kahvan puoliprofiilisylinteriä varten, varmuuslukko nro 3524 E. Koska yksittäisten ovien kääntösäde on pieni, kaappirivien välistä etäisyyttä voidaan pienentää.
Materiaali
Teräslevy
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje tilausnumerosta
Ilman ovikehystä. Oven putkikehys kysyttäessä.
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55
Sopii:
Kaappityyppi: DK-TS
Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.000 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
26,6 kg
Bruttopaino
28 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177330498
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204