Tämä tuote poistuu: 30.10.2016
- Til.nro:
- DK 7816362
- Tuotekuvaus
- 130° saranat ja tankolukko, sis. Komfort-kahvan puoliprofiilisylinteriä varten, varmuuslukko nro 3524 E. Koska yksittäisten ovien kääntösäde on pieni, kaappirivien välistä etäisyyttä voidaan pienentää.
- Materiaali
- Teräslevy
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ohje tilausnumerosta
- Ilman ovikehystä. Oven putkikehys kysyttäessä.
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Sopii:
- Kaappityyppi: DK-TS
Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.200 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 28,69 kg
- Bruttopaino
- 30,2 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177330504
- ECLASS 8.0
- 27182204