- Til.nro:
- TS 8801230
- Tuotekuvaus
- Ohjaus- ja näyttölaitteiden asennukseen, modulaarisen etuosan ja TS-suojapalkin yhteydessä.
- Materiaali
- Teräslevy, 2,0 mm
- Pintakäsittely
- Pintamaali
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. saranat, salpalukot kaksoislehtiavainpesällä ja kiinnitystarvikkeet.
- Ohje
- Ei yhdessä kaapelointimoduulin (TS) kanssa
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 300 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 4,03 kg
- Bruttopaino
- 4,23 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177319202
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Tuotekuvaus
-
Peitelevy ylös 600x300 7035