Osaovi, ylhäältä saranoitu TS-kaappiin

Til.nro: TS 8801250

Ohjaus- ja näyttölaitteiden asennukseen, modulaarisen etuosan tai TS-suojapalkin yhteydessä.

Til.nro:
TS 8801250
Tuotekuvaus
Ohjaus- ja näyttölaitteiden asennukseen, modulaarisen etuosan ja TS-suojapalkin yhteydessä.
Materiaali
Teräslevy, 2,0 mm
Pintakäsittely
Pintamaali
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. saranat, salpalukot kaksoislehtiavainpesällä ja kiinnitystarvikkeet.
Ohje
Ei yhdessä kaapelointimoduulin (TS) kanssa
Mitat
Leveys: 1.200 mm
Korkeus: 300 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
7,497 kg
Bruttopaino
7,892 kg
Tullitariffinimike
83021000
EAN
4028177319226
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Tuotekuvaus
Peitelevy ylös 1200x300 7035
Dokumentaatiot
Ohjeet