Peitelevyt TS8:lle

Til.nro: TS 8801110

Tarvitaan etuosan sulkemiseen ylhäältä ja alhaalta.

Til.nro:
TS 8801110
Tuotekuvaus
Tarvitaan etuosan sulkemiseen ylhäältä ja alhaalta.
Materiaali
Teräslevy, 2,0 mm
Väri
RAL 7035
Toimitus
2 peitelevyä, kiinnitystarvikkeet.
Mitat
Leveys: 100 mm
Korkeus: 800 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
3,374 kg
Bruttopaino
3,574 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177250598
ECLASS 8.0
27189234