Osaovet TS-kaappiin

Til.nro: TS 9672182

Oven saranointi vaihdettavissa oikealle tai vasemmalle.

Til.nro:
TS 9672182
Tuotekuvaus
Sopii TS-kaappeihin oven tai takaseinän sijaan. Osaovia voi yhdistellä toisiinsa halutulla tavalla. Ylä- ja alareunassa tarvitaan aina etupuolen peitelevy. Oven saranointi vaihdettavissa oikealle tai vasemmalle. Oviin, joissa ei ole laiteikkunaa (korkeus 600 – 1 000 mm) voidaan asentaa näyttökehys SZ 2305.000. Vakiona kaksoislehtiavainpesä, vaihdettavissa muihin lukkojärjestelmiin, rakenne F, ja korkeuden ollessa vähintään 600 mm Komfort-kahvaan.
Materiaali
Teräslevy, 2 mm
Pintakäsittely
Pintamaali
Väri
RAL 7035
Toimitus
Erotuslista
Saranat
Lukko-osat
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Leveys: 800 mm
Korkeus: 200 mm
Sopii:
Leveys: = 800 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 54, kaapin ollessa täydellinen
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
4,082 kg
Bruttopaino
4,282 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177697799
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182204
Tuotekuvaus
SV osaovi 800x200mm
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat