- Til.nro:
- TS 8106512
- Tuotekuvaus
- Kiinnitetään kaapin pystyprofiiliin sisäpuolelta. Sivuseinien pitimet TS 8106.235 saattaisivat osua yhteen osaovien kiinnitysten kanssa.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu, pintamaali
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- 2 sivuseinää
16 pidikettä automaattisella potentiaalintasauksella
- Ohje
- Voidaan käyttää myös kaapeissa, joissa ei ole modulaarista etuosaa!
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS 8
Korkeus: = 200 mm
Syvyys: = 600 mm
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 27,74 kg
- Bruttopaino
- 29,2 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177250536
- ECLASS 8.0
- 27182101