Asennusreikälista osaoville

Til.nro: SV 9671206

Jälkeenpäin asennettaviksi osaoviin, 25 mm -rasterirei'itys yksilöllisiin asennuksiin oven takasivulle, esim. kaapelikourut, letkupitimet jne.

Til.nro:
SV 9671206
Tuotekuvaus
Osaovien jälkiasennukseen. Asennusreikälistassa on 25 mm rasterirei'itys ja sitä voidaan käyttää yksilöllisiin asennuksiin oven takasivulla, esim. kaapelikourut, letkupitimet jne. Asennusreikälistan reikähalkaisija: 4,5 mm
Materiaali
teräslevy, 1 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus
498 mm
Mitat
Pituus: 498 mm
Sopii:
Leveys: = 600 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
150 ‐ 800 mm
Pakkausyksikkö
10 kpl
Nettopaino
1,4 kg
Bruttopaino
1,443 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177619623
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400501
Tuotekuvaus
SV reikälista SV-osaovelle 10kpl