Etupeitelevy, ylös TS-kaappiin

Til.nro: SV 9672316

Sulkemiseen ylhäältä osaovia käytettäessä.

Til.nro:
SV 9672316
Tuotekuvaus
Modulaarisen etuosan sulkemiseen ylhäältä osaovia käytettäessä. Etupuolen peitelevyt voidaan poistaa ulkoa irrottamalla ruuvit. Asennuksessa tarvittava erotuslista sisältyy osaovien toimitukseen.
Materiaali
Teräslevy, 2 mm
Pintakäsittely
Pintamaali
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Height front panel top
100 mm
Sopii:
Leveys: = 600 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,2 kg
Bruttopaino
1,34 kg
Tullitariffinimike
83024200
EAN
4028177697348
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
Tuotekuvaus
SV Etulevy IP54 ylös
Dokumentaatiot
Ohjeet