- Til.nro:
- SV 9672326
- Tuotekuvaus
- Modulaarisen etuosan sulkemiseen ylhäältä osaovia käytettäessä. Etupuolen peitelevyt voidaan poistaa ulkoa irrottamalla ruuvit. Asennuksessa tarvittava erotuslista sisältyy osaovien toimitukseen.
- Materiaali
- Teräslevy, 2 mm
- Pintakäsittely
- Pintamaali
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Height front panel top
- 300 mm
- Sopii:
- Leveys: = 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 3,359 kg
- Bruttopaino
- 3,54 kg
- Tullitariffinimike
- 83024200
- EAN
- 4028177697379
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Tuotekuvaus
-
SV Etulevy IP54 ylös