Etupeitelevy, ylös TS-kaappiin

Til.nro: SV 9672328

Sulkemiseen ylhäältä osaovia käytettäessä.

Til.nro:
SV 9672328
Tuotekuvaus
Modulaarisen etuosan sulkemiseen ylhäältä osaovia käytettäessä. Etupuolen peitelevyt voidaan poistaa ulkoa irrottamalla ruuvit. Asennuksessa tarvittava erotuslista sisältyy osaovien toimitukseen.
Materiaali
Teräslevy, 2 mm
Pintakäsittely
Pintamaali
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Height front panel top
300 mm
Sopii:
Leveys: = 800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
4,548 kg
Bruttopaino
4,748 kg
Tullitariffinimike
83024200
EAN
4028177697386
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
Tuotekuvaus
Etulevy IP54 ylös
Dokumentaatiot
Ohjeet