Etulevyt IP 54, alhaalla TS-kaappiin

Til.nro: SV 9672344

Sulkemiseen alhaalta osaovia käytettäessä.

Til.nro:
SV 9672344
Tuotekuvaus
Modulaarisen etuosan sulkemiseen alhaalta osaovia käytettäessä. Etupuolen peitelevyt voidaan poistaa ulkoa irrottamalla ruuvit.
Materiaali
Teräslevy, 2 mm
Pintakäsittely
Pintamaali
Väri
RAL 7035
Toimitus
Erotuslista
Sis. kiinnitystarvikkeet
Height front panel bottom
300 mm
Sopii:
Leveys: = 400 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,797 kg
Bruttopaino
2,997 kg
Tullitariffinimike
83024200
EAN
4028177697522
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
Tuotekuvaus
SV Etulevy 400x300mm alas IP54
Dokumentaatiot
Ohjeet