Etulevyt IP 54, alhaalla TS-kaappiin

Til.nro: SV 9672348

Sulkemiseen alhaalta osaovia käytettäessä.

Til.nro:
SV 9672348
Tuotekuvaus
Modulaarisen etuosan sulkemiseen alhaalta osaovia käytettäessä. Etupuolen peitelevyt voidaan poistaa ulkoa irrottamalla ruuvit.
Materiaali
Teräslevy, 2 mm
Pintakäsittely
Pintamaali
Väri
RAL 7035
Toimitus
Erotuslista
Sis. kiinnitystarvikkeet
Height front panel bottom
300 mm
Sopii:
Leveys: = 800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
4,6 kg
Bruttopaino
5 kg
Tullitariffinimike
83024200
EAN
4028177697546
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
Tuotekuvaus
SV etulevysarja alas IP54 800x300/100mm
Dokumentaatiot
Ohjeet