Laiteikkuna AE-kaapeille

Til.nro: FT 2734000

Asennettavaksi AE-kaappiin oven tilalle, tai rakenteeksi riittävän suurille pinnoille.

Til.nro:
FT 2734000
Tuotekuvaus
AE-asennukseen ovien sijaan ja pintoihin
Materiaali
Kehys: Alumiini, luonnonvärinen eloksointi
Lasiruutu: Akryylilasia
Toimitus
Sis. muovikahvan varmuuslukkopesällä nro 3524 E.
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 54
Sopii:
Kaappityyppi: AE
Mitat
Leveys: 597 mm
Korkeus: 197 mm
Syvyys: 34 mm
Näkyvä pinta
Laiteikkunan leveys: 537 mm
Laiteikkunan korkeus: 137 mm
Komponenttien asennussyvyys (maks.)
30 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,887 kg
Bruttopaino
2,087 kg
Tullitariffinimike
76101000
EAN
4028177031814
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Tuotekuvaus
Laiteikkuna 597x197x34
Dokumentaatiot
Ohjeet