Ohjaustaulu AE-kaapeille

Til.nro: FT 2746000

AE-asennukseen ovien sijaan ja pintoihin Kehysrakenteen sisäpuolella kulmakiinnittimet, 3 mm alumiinilevyä, kiinnitetty sisältäpäin ja tiivistetty kehystä vasten.

Til.nro:
FT 2746000
Tuotekuvaus
AE-asennukseen ovien sijaan ja pintoihin Kehysrakenteen sisäpuolella kulmakiinnittimet, 3 mm alumiinilevyä, kiinnitetty sisältäpäin ja tiivistetty kehystä vasten.
Materiaali
Alumiini, luonnonvärinen eloksointi
Toimitus
Alumiinirunko
Ohjauslevy
Saranat
Kiinnitystuet
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 54
Ohje
Asennettaessa ove sijaan tarvitaan salpalukitusta
Sopii:
Kaappityyppi: AE
Leveys: = 600 mm
Korkeus: = 600 mm
Mitat
Leveys: 597 mm
Korkeus: 597 mm
Syvyys: 34 mm
Dimensions of aluminium plate
Leveys: 543 mm
Korkeus: 543 mm
Kalustettava pinta
Leveys: 527 mm
Korkeus: 527 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
4,407 kg
Bruttopaino
4,607 kg
Tullitariffinimike
76169990
EAN
4028177031951
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Tuotekuvaus
Ohjaustaulu 597x597x34
Dokumentaatiot
Ohjeet